Grundfos Blueflux®

TILBAGE TIL OVERSIGTEN

Afkølede motorer

En Grundfos Blueflux®-motor er fremstillet til så kølig drift som muligt. Det giver en række fordele:

  • Reducerede energikrav til blæserkøling
  • Minimeret støj
  • Længere levetid for lejer og isoleringsmateriale
  • Mindre varmeafgivelse til det omgivende miljø

Grundfos Blueflux®-løsningerne med integrerede variable frekvensdrev (VFD) bruger kun én blæser til køling af motoren og drevet, hvilket reducerer energikravene

SE TILHØRENDE VIDEO

HVORFOR ER GRUNDFOS BLUEFLUX® ”BEST-IN-CLASS”?

Få svaret ved at klikke på nedenstående udsagn

player.swf

SKIFT TIL GRUNDFOS BLUEFLUX®-MOTORTEKNOLOGI

Uden den helt rigtige motor vil selv den bedste pumpe spilde værdifuld energi. Derfor har vi udviklet vores helt egen højeffektive Grundfos-motorteknologi specielt til pumper. Vi kalder den Grundfos Blueflux®. Grundfos Blueflux®-løsningerne anvender højeffektive motorer og variable frekvensdrev (MG-motorer, MGE-motorer og CUE-drev). Disse fremrangende kombinationer opfylder eller overgår lovkrav såsom EuP IE3-klassen.

Top-præstation sikret ved integration

Blueflux®-motorer og variable frekvensdrev er konstrueret til perfekt integration med hinanden - og kun til pumper. Ud over øget effektivitet sikrer dette også større driftssikkerhed og effektiv styring af driften. De variable frekvensdrev er programmeret sammen med Grundfos-software og kan forudindstilles og fabriksinstalleres på motorerne eller købes særskilt.

Alle aspekter af Grundfos Blueflux®-motoren er optimeret til at minimere energitab og sikre uovertruffen ydelse og driftssikkerhed.

Fordele ved Grundfos Blueflux®:

Lavere levetidsomkostninger

Energi udgør generelt 85 % af en pumpes levetidsomkostninger. Ved at reducere energiforbruget kan den højeffektive BlueFlux®-motorteknologi reducere levetidsomkostningerne med helt op til 50 %.

Lavere driftsomkostninger

Grundfos Blueflux®-produkternes fremragende driftsikkerhed reducerer de daglige vedligeholdelsesomkostninger. Hver Blueflux®-løsning er bygget til anvendelse under de krævende driftsbetingelser, som er typiske for den industrielle sektor.

Overlegen anlægsstyring

Grundfos BlueFlux® variable frekvensdrev er skræddersyet til de pumper, hvor de er monteret. Når de anvendes sammen med en føler, sikrer de en utrolig nøjagtig og ensartet styring af udvalgte parametre.

Længere levetid

Alle komponenterne er af Grundfos-kvalitet, og hver motor og variable frekvensdrev er konstrueret med henblik på mangeårig drift og et minimum af slitage.

Mindre miljøpåvirkning

Grundfos Blueflux® reducerer ikke blot CO2-udledningen i kraft af sin øgede virkningsgrad, men optimerer også selve fremstillingsprocessen og anvender komponenter med en meget høj genanvendelsesgrad.