HS

HS

Bookmark and Share

blueflux_range_logoHorisontale split-case pumper

Anvendelsesområder

  • Vandforsyningsanlæg
  • Klimareguleringsanlæg
  • Køleanlæg
  • Vandingsanlæg
  • Andre industrianlæg

 

Funktioner og fordele

  • Flangedimensioner i henhold til EN 1092-2 (DIN 2501)
  • Robust design
  • Konstruktion med ??dobbelt sug og sneglegang??
  • Stort udvalg af modeller
  • Standardmotor
  • Kan tilpasses anvendelsesområde og ydelse
  • Aftageligt lejehus sikrer let vedligeholdelse

 

Tekniske data

Flow, Q: maks. 2500 m3/h
Løftehøjde, H: maks. 148 m
Væsketemp.: 0 °C til +100 °C
Driftstryk: Maks. 16 bar