NB NBG

NB, NBG

Bookmark and Share

blueflux_range_logoStøbejern og rustfrit stål, ettrinsstandardpumper

Anvendelsesområder
Pumperne er velegnede til pumpning af medier i:

  • Fjernvarmeværk
  • Varmeanlæg til lejligheder
  • Klimareguleringsanlæg
  • Køleanlæg
  • Vaskeanlæg
  • Andre industrianlæg

 

Funktioner og fordele

  • Standarddimensioner i henhold til EN- og ISO-standarderne
  • Kompakt konstruktion
  • Fleksibel pumpeserie
  • Standardmotor
  • Kan tilpasses anvendelsesområde og ydelse
  • EN 12 756-akseltætning.

 

Tekniske data

Flow, Q: maks. 1000 m3/h
Løftehøjde, H: maks. 160 m
Væsketemp.: -25 °C til +140 °C
Driftstryk: Maks. 25 bar