NK NKG

NK, NKG

Bookmark and Share

blueflux_range_logoEttrinsstandardpumper i henhold til EN 733, ISO 2858 og ISO 5199

Anvendelsesområder
Pumperne er velegnede til pumpning af medier i:

  • Fjernvarmeværk
  • Vandforsyningsanlæg
  • Klimareguleringsanlæg
  • Køleanlæg
  • Vaskeanlæg
  • Brandslukningsanlæg
  • Andre industrianlæg

 

Funktioner og fordele

  • Standarddimensioner i henhold til EN- eller ISO-standarderne
  • Robust design
  • Stort udvalg af modeller
  • Standardmotor
  • Kan tilpasses anvendelsesområde og ydelse
  • EN 12 756-akseltætning.

 

Tekniske data

Flow, Q: maks. 1170 m3/h
Løftehøjde, H: maks. 160 m
Væsketemp.:-25 °C til +1 °C