Energieeffiziente Lösungen können Ihre grüne Strategie vorantreiben. Entdecken Sie wie.

MARKTEINFÜHRUNG DER UMWÄLZ-
PUMPEN NEUE ALPHA2 und MAGNA3

DIE NEUE ALPHA2

Unsere Kunden wissen, dass ALPHA2 für unübertroffene Zuverlässigkeit steht, wenn es um Haushaltspumpen geht. Mehr als derzeit 3 Millionen Installationen weltweit sprechen eine deutliche Sprache.

Auf der Grundlage der bekannten Technologie und Innovationskraft früherer ALPHA2-Modelle stellt die NEUE ALPHA2-Umwälzpumpe die nächste Generation innerhalb einer stolzen Geschichte von Grundfos-Produkten dar, die nachgewiesenermaßen höchste Anforderungen erfüllen.

Zuverlässigkeit ist der Schlüsselbegriff für die NEUE ALPHA2. Sie wurde sowohl innen als auch außen mit neuester Technologie aktualisiert, die nur Grundfos bereitstellt - einem neuen eingebauten Durchflussmessgerät, einem neuartigen und verbesserten Hydrauliksystem und Grundfos Blueflux®-Motorentechnologie -, und bietet natürlich auch weiterhin alle Eigenschaften, die ALPHA2 zur bevorzugten Wahl von Installateuren weltweit gemacht haben wie beispielsweise unsere erprobte und geprüfte intelligente Steuerung AUTOADAPT.
newalpha2magna3

MAGNA3

Die MAGNA3 ist ein Meisterstück an technologischer Innovation mit einer unglaublichen Bandbreite, die eine perfekte Anpassung an jedes System ermöglicht. Wenn Sie unschlagbare Effizienz wünschen (Grundfos Blueflux®-Motor), Systemsteuerung, Intelligenz und Zuverlässigkeit, dann gibt es für Sie nur ein System auf dem Markt - die MAGNA3.

Mit über 150 unterschiedlichen Einzel- und Doppelumwälzpumpen in Gusseisen oder Edelstahl ist die richtige Pumpengröße für jede Installation gewährleistet. Insgesamt bieten eine erhöhte maximale Förderhöhe von 18 m, eine maximale Durchflussrate von 70 m3/h sowie Temperaturbereiche von -10°C bis zu +110°C eine Kombination, die die MAGNA3 zu einer echten kommerziellen Allround-Pumpe machen - bei garantiert problemloser Installation.