CUE (VFD)

CUE (Frequenzumrichter)

Bookmark and Share

blueflux_range_logoFrequenzumrichter (VFD) für Dreiphasenpumpen

Funktionen und Vorteile

  • Energiesparen durch Anpassung der Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf
  • Umkomplizierte Installation, weil CUE für GRUNDFOS-Pumpen speziell entwickelt wurde.
  • Kurzschlusssichere Ausgänge, kein Motorschutzschalter erforderlich

 

Technische Daten

Produktsortiment
1 x 200-400 V           1,1-7,5 kW
3 x 400-500 V           0,75-45 kW
3 x 525-600 V           0,55-250 kW
3 x 575-690 V           0,75-7,5 kW