MG

MG

Bookmark and Share

blueflux_range_logoMGE Motoren - Vollständig geschlossene, ventilatorgekühlte Käfigläufermotoren mit integriertem Frequenzumrichter (VFD) im Klemmenkasten

Funktionen und Vorteile

 

  • Hervorragende Zuverlässigkeit
  • Bei Ausstattung mit Frequenzumrichter (VFD) Energiesparen durch Anpassung der Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf

 

Technische Daten

Motorleistung: 0,25 bis 22 kW (22-375 kW Siemens)
Motortypen:    Ein- und Dreiphasenmotoren, 2-und 4-polige Motoren
Frequenz:       50 und 60 Hz.

Die Motoren sind nach den aktuellen IEC-, DIN- und VDE-Normen und Richtlinien entwickelt