NB NBG

NB, NBG

Bookmark and Share

blueflux_range_logoGusseisen und Edelstahl, einstufige Standardpumpe

Anwendungen
Die Pumpen eignen sich zur Förderung von Flüssigkeiten in

  • Heizkraftwerken von Gemeinden
  • Heizanlagen für Wohnblöcke
  • Klimaanlagen
  • Kühlanlagen
  • Waschanlagen
  • Sonstigen Industrieanlagen


Funktionen und Vorteile

  • Standardabmessungen gemäß EN- und ISO-Normen
  • Kompaktes Design
  • Flexibles Pumpensortiment
  • Normmotor
  • Auf alle Anwendungen und Leistungen adaptierbar
  • EN 12 756 Wellendichtung.

Technische Daten

Förderstrom, Q: Max. 1000 m3/h
Förderhöhe, H: Max. 160 m
Flüssigk.temp.: - 25 °C bis + 140 °C
Systemdruck: max. 25 bar