TP

TP

Bookmark and Share

blueflux_range_logoUmwälzpumpen in Blockbauweise

Anwendungen
Zirkulation von Heiß- oder Kaltwasser in:

  • Heizsystemen
  • Heizkraftwerken von Gemeinden
  • Heizkraftwerken von Kommunen
  • Heißwassersystemen in Haushalten
  • Kühl- und Klimaanlagen

 

Funktionen und Vorteile

  • Kompaktes Design
  • Großes Sortiment
  • Normmotor
  • Wartungsarm
  • Verschiedene Arten von Wellendichtungen je nach Flüssigkeit, Temperatur und Druck.


Technische Daten

Förderstrom, Q: Max. 4600 m3/h
Förderhöhe, H: Max. 170 m
Flüssigk.temp.: - 25 °C bis + 150 °C
Systemdruck: max. 25 bar