Paikallista pumppusi

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

SAIRAALA

Kohde: sairaala

Sovellus: pumppujärjestelmät lämmitystä ja ilmanvaihtoa varten

Koko: 77 vuodetta, 39 pumppua

Energiankulutuksen lasku: 37 766 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 68

Investointi: 27 565 euroa

Takaisinmaksuaika: 3,4 vuotta

Rahallinen säästö: 8 110 euroa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa.