Paikallista pumppusi

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

KOTITALOUDET

Kohde: 1:n ja 2:n perheen omakotitalot

Sovellus: lämmitys

Koko: 160 m2 neljän hengen perheelle

Energiankulutuksen lasku: 508 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 76,8


Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa.