Paikallista pumppusi

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

TEOLLISUUSRAKENNUS

Kohde: lääkealan yritys

Sovellus: toimistotilojen ja laboratorion pumppujärjestelmä

Koko: keskisuuri lääkealan yritys

Energiankulutuksen lasku: 172 416 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 68,8

Investointi: 118 641,8 euroa

Takaisinmaksuaika: 3,2 vuotta

Rahallinen säästö: 37 046,6 euroa vuodessa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa. 

Kohde: Panimo

Sovellus: tuotannon pumppujärjestelmät (lämmitys, jäähdytys, vedensyöttö ja vedenkäsittely)

Koko: keskisuuri panimo. Prosessi kartoitettu täydellisesti

Energiankulutuksen lasku: 57 136 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 73,7

Investointi: 31 000 euroa

Takaisinmaksuaika: 3,5 vuotta

Rahallinen säästö: 9 141 euroa vuodessa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa. 

Kohde: autotehdas, jossa on 6 500 työntekijää

Sovellus: keskusjäähdytysjärjestelmä voiteluaineen syöttöä varten

Koko: voiteluaineen syöttöprosessin keskusjäähdytysjärjestelmä, jossa kiertovolyymi on 2 000 m3/h

Energiankulutuksen lasku: 814 000 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 36,5

Investointi: 120 500 euroa

Takaisinmaksuaika: 1,7 vuotta

Rahallinen säästö: 74 900 euroa vuodessa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa. 

Kohde: teräsvaijerit

Sovellus: kylmävesipumput

Koko: vuosittainen virtauskapasiteetti 1 644 785 m3

Energiankulutuksen lasku: 226 200 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 48,6

Investointi: 56 600 euroa

Takaisinmaksuaika: 2,3 vuotta (28 kuukautta)

Rahallinen säästö: 23 750 00 euroa vuodessa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa. 

Kohde: moottorien korjaustehdas

Maa: Saksa

Sovellus: lämmityksen ja vedensyötön pumppujärjestelmät

Koko: korjauksen vuosikapasiteetti 200 junalastillista

Energiankulutuksen lasku: 79 000 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 64

Investointi: 18 000 euroa

Takaisinmaksuaika: 2,6 vuotta (27,5 kuukautta)

Rahallinen säästö: 8 000 euroa vuodessa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa.