Paikallista pumppusi

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

TOIMISTORAKENNUS

Kohde: toimistorakennus

Sovellus: asunnon lämmitys

Koko: 35 kiertovesipumppua asennettuna isoon toimistorakennukseen Euroopassa

Kohde: toimistorakennus

Energiankulutuksen lasku: 29 117 kWh/vuosi

Energiasäästö (%): 29 117 kWh/vuosi x 100 / 47 646 kWh/vuosi = 61,11 %

CO2-päästöjen lasku: 17 389 kg vuodessa

Investointi: 27 193 euroa

Takaisinmaksuaika: 4,9 vuotta

Rahallinen säästö: 108 383 euroa


Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa.