Paikallista pumppusi

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

JUOMAVESI

Kohde: vesilaitos

Maa: Tanska

Sovellus: uppopumput

Koko: keskisuuri laitos, pumppauskapasiteetti 1,4 miljoonaa m3 vettä vuodessa

Energiankulutuksen lasku: 75 943 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 28

Investointi: 20 368 euroa

Takaisinmaksuaika: 2,2 vuotta

Rahallinen säästö: 9 113 euroa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa. 

Kohde: kunnan vesiverkosto

Sovellus: vedenjakeluverkoston pumput

Koko: kunnan vedensyöttökapasiteetti 880 000 m3 vuodessa

Energiankulutuksen lasku: 69 680 kWh vuodessa

Energiasäästö (%): 22,3

Investointi: 73 000 euroa

Takaisinmaksuaika: 7 vuotta

Rahallinen säästö: 9 800 euroa vuodessa

Huomaa, että kaikki edellä mainitut tapaukset ovat parhaiden käytäntöjen mukaisia esimerkkejä, jotka perustuvat tiettyihin olosuhteisiin tietyssä asennusympäristössä. Tästä syystä ne eivät vastaa yleistä säästöpotentiaalia kaikissa sovelluksissa tai kaikissa tämäntyyppisissä rakennuksissa.