Energiatehokkaat ratkaisut voivat nopeuttaa vihreää strategiaasi. Nyt saat selville miten.

Yllättävä totuus pumpuista

  • Pumppujen osuus koko maailman sähkönkulutuksesta on nykyään 10 % [1]
    Ei ole epäilystäkään siitä, että pumput ovat tärkeitä, mutta ne ovat myös merkittävä energiahävikin aiheuttaja. Nykyisin saatavana olevan optimoidun pumpputekniikan avulla sähkönkulutusta voidaan kuitenkin vähentää välittömästi - aloita säästäminen NYT.

    [1] Grundfosin laskelma

  • Ei päivää ilman pumppuja
    Pumput liittyvät kaikenlaisiin prosesseihin ja jokapäiväisiin toimiin. Suihkussa käyminen, kahvikupillisen nauttiminen, tuotantolaitteiden jäähdyttäminen, oikean lämpötilan varmistaminen toimistorakennuksissa, jäteveden siirtäminen vedenpuhdistuslaitokseen jne. Kaikkeen tähän tarvitaan pumppuja.

  • Kaksi kolmesta pumpusta tuhlaa energiaa [3]
    Kahdessa kolmasosassa asennettuina olevista pumppujärjestelmistä voitaisiin säästää energiaa jopa 60 % vaihtamalla pumppuihin, joissa on energiatehokas moottori ja taajuusmuuttajakäyttö.

    [3] Grundfosin laskelma

  • Rakennusten osuus energiankäytöstä on nykyisin 40 % [5]
    Tämä tarkoittaa, että seurauksena olevat hiilipäästöt ovat suuremmat kuin lentokoneiden, junien, linja-autojen ja autojen päästöt yhteensä. Tätä lukemaa voidaan vähentää merkittävästi optimoimalla rakennusten nykyiset pumppuasennukset.

    [5] WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)

  • Useimmat pumput tuhlaavat energiaa 95 % ajasta
    Monissa pumppuasennuksissa moottorit käyvät huippunopeudella todellisesta tarpeesta riippumatta. Tämä tarkoittaa sitä, että pumput ovat hyötysuhteeltaan tarpeettoman tehottomia. Itse asiassa useimpien pumppumoottorien tarvitsee käydä huipputeholla vain 5 % ajasta.