Energiatehokkuutta säädellään kohta lailla EU:ssa

Katso video mullistavasta EuP-direktiivistä

EuP-DIREKTIIVI MUUTTAA MOOTTORITEKNIIKAN TULEVAISUUDEN

Bookmark and Share

Sähkömoottoreita koskeva energiaa käyttävien tuotteiden (EuP) direktiivi (EY640/2009) asettaa tiukat uudet vaatimukset teollisten sovellusten energiatehokkuudelle. Direktiivi koskee lähes kaikkia sähkömoottoreita, joiden teho on 0,75 kW - 375 kW, ja siinä asetetaan uusi pakollinen asteikko niiden energiatehokkuudelle. Asteikon vaatimuksiltaan löyhin luokka on IE1, joka vastaa nykyistä energiatehokkuusstandardia. Tiukin luokka on IE3.

Direktiivi astui voimaan vuoden 2011 puolivälissä, ja sen energiatehokkuusvaatimukset tiukentuvat vähitellen kolmessa vaiheessa.

2011:
Kaikkien moottorien on täytettävä IE2-energiatehokkuusstandardi, enemmän kuluttavat muut moottorit kielletään.

2015:
Kaikkien 7,5 kW - 375 kW moottorien on täytettävä IE3-standardin vaatimukset tai niiden on täytettävä IE2-vaatimukset ja oltava taajuusmuuttajaohjattuja.

2017:
Direktiivin viimeisessä vaiheessa kaikkien 0,75 kW - 375 kW moottorien on täytettävä IE3-standardin vaatimukset  - tai niiden on täytettävä IE2-vaatimukset ja oltava taajuusmuuttajaohjattuja.

Direktiivin arvioidaan säästävän vuoteen 2020 mennessä 9 miljardia euroa ja 5 % Euroopan sähkökulutuksesta.

Hyvä valinta kukkarolle ja ympäristölle
Tavallisen pumppujärjestelmän elinkaarikustannuksista keskimäärin 85 prosenttia on energiakustannuksia. Ympäristövaikutusten voimakkaan vähenemisen lisäksi elinkaarikustannukset voivat alentua jopa 50 prosenttia, kun yrityksessä siirrytään käyttämään energiatehokkaita moottoritekniikoita. Energiatehokkaan moottoriratkaisun hankintahinta voi olla korkeampi kuin tavallisen ratkaisun, mutta ero kuittautuu tavallisesti kahden vuoden kuluessa. Sen jälkeen ratkaisu säästää jatkuvasti energiaa ja rahaa.