Grundfos Blueflux®

TAKAISIN YLEISKUVAUKSEEN

Kuumenemattomia moottoreita

Grundfos Blueflux® -moottori on suunniteltu niin, että se pysyy käydessään mahdollisimman viileänä. Tästä on paljon hyötyä:

  • tuuletinviilennykseen kuluu vähemmän energiaa
  • melutaso on alhaisempi
  • laakereiden ja eristysmateriaalien käyttöikä on pidempi
  • käyttöympäristöön vapautuu vähemmän lämpöä.

Lisäksi Grundfos Blueflux® -ratkaisut, joihin on integroitu taajuusmuuttaja, tarvitsevat ainoastaan yhden tuulettimen moottorin ja taajuusmuuttajan jäähdyttämiseen, mikä vähentää energiankulutusta entisestään.

KATSO AIHEESEEN LIITTYVÄ VIDEO

MIKÄ TEKEE GRUNDFOS BLUEFLUXISTA® ALAN PARHAAN RATKAISUN?

Saat vastauksen selville
klikkaamalla alla olevia väittämiä.

player.swf

VAIHDA GRUNDFOS BLUEFLUX® -MOOTTORITEKNIIKKAAN

Ilman juuri oikeanlaista moottoria paraskin pumppu tuhlaa jatkuvasti energiaa. Tämän vuoksi olemme kehittäneet oman energiatehokkaan Grundfos-tekniikan erityisesti pumppuja varten. Olemme antaneet sille nimen Grundfos Blueflux®.

Grundfos Blueflux® -ratkaisuja ovat muun muassa huipputehokkaat moottorit ja taajuusmuuttajat (MG- ja MGE-moottorit sekä CUE-taajuusmuuttajat). Nämä laadukkaat tuotekokoonpanot vähintään täyttävät ja usein ylittävätkin lakisääteiset vaatimukset, kuten EuP-direktiivin IE3-tason.

Huippuluokan suorituskykyä

Grundfos Blueflux® -moottorit ja taajuusmuuttajat on suunniteltu toimimaan saumattomasti toistensa kanssa, ja ne molemmat on suunniteltu erityisesti pumppuja varten. Paremman energiatehokkuuden lisäksi tämä varmistaa myös paremman luotettavuuden ja toiminnan hallinnan. Taajuusmuuttajat on ohjelmoitu Grundfosin ohjelmistolla, ja ne toimitetaan valmiiksi säädettyinä ja asennettuina MGE-moottoreihin tai hankitaan erikseen.

Grundfos Bluefluxin® edut:

Pienemmät elinkaarikustannukset

Energian osuus pumpun elinkaaren kokonaiskustannuksista on yleensä 85 %. Näin ollen energiankulutusta alentava energiatehokas Grundfos Blueflux® -moottoritekniikka pystyy alentamaan elinkaarikustannuksia jopa 50 %.

Pienet käyttökustannukset

Grundfos Blueflux® -tekniikan luotettavuus vähentää rutiinihuoltokustannuksia. Jokainen Grundfos Blueflux® -ratkaisu on tehty kestämään monien toimialojen vaativissa käyttöolosuhteissa.

Ylivertainen järjestelmän ohjaus

Grundfos Blueflux® -taajuusmuuttajat sopivat täydellisesti pumppuun, johon ne asennetaan. Anturien avulla taajuusmuuttajat mahdollistavat erittäin tarkan ja johdonmukaisen säädön.

Pitkä käyttöikä

Kaikki komponentit ovat Grundfos-laatua, kaikki moottorit ja taajuusmuuttajat on suunniteltu toimimaan vuosien ajan ja kulumisen rajoittamiseen on kiinnitetty huomiota.

Pienemmät ympäristövaikutukset

Grundfos Blueflux® vähentää päästöjä energiatehokkuutensa ansiosta. Tämän lisäksi Grundfos on panostanut koko tuotantoprosessin tehokkuuteen ja komponenttien kierrätettävyyteen.