Energiatehokkaat ratkaisut voivat nopeuttaa vihreää strategiaasi. Nyt saat selville miten.

MAGNA3- JA UUSI ALPHA2 -KIERTOVESIPUMPUT

UUSI ALPHA2

Yli 3 miljoonaa asennettua ALPHA2-kiertovesipumppua osoittaa, että kyseessä on yksi maailman suosituimmasta pumpusta. Asiakkaamme tietävät, että ALPHA2 on lyömättömän kotitalouksien kiertovesipumppu.

Uudistunut ALPHA2 perustuu hyväksi havaittuun teknologiaan ja edellisten ALPHA2-pumppujen innovaatioihin. ALPHA2 edustaa Grundfosin upeassa tuoterepertuaarissa seuraavaa sukupolvea ja on valmis tämän päivän vaatimuksiin.

Uusi ALPHA2 on ennen kaikkea luotettava ja se on kauttaaltaan hienosäädetty uraauurtavalla Grundfos -tekniikalla. Pumpun ominaisuuksia ovat mm. sisäinen virtausmittaus, edistynyt hydrauliikka, Grundfos Blueflux® -moottoritekniikka ja älykäs AUTOADAPT-toiminto. Nämä kaikki innovatiiviset ominaisuudet tekevät ALPHA2-kiertovesipumpusta ensisijaisen vaihtoehdon jokaiselle asentajalle ympäri maailmaa.

newalpha2magna3

MAGNA3

MAGNA3 on teknologisen innovaation mestariteos. Laajasta tuoteperheestä löytyy täydellinen vaihtoehto jokaiseen järjestelmään. Jos vaadit tehokkuutta, järjestelmähallintaa, älyä ja luotettavuutta, on ainut oikea ratkaisu MAGNA3.

MAGNA3-tuoteperheessä on yli 150 yksöis- ja kaksoispumppua, joko valurautaisena tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna. MAGNA3:n nostokorkeus yltää jopa 18 metriin, maksimivirtaus on 70 m3/h ja pumpattavan nesteen lämpötila voi vaihdella -10 °C - +110 °C. MAGNA3 on täydellinen pumppusarja, joka takaa toimivuuden jokaisessa asennuksessa.