HS

HS

Bookmark and Share

blueflux_range_logoVaakasuorat pumput, jaettu pesä

Sovellukset

  • vedensyöttöjärjestelmät
  • ilmastointijärjestelmät
  • jäähdytysjärjestelmät
  • kastelujärjestelmät
  • muut teollisuusjärjestelmät

 

Ominaisuudet ja edut

  • Laippojen mitat EN 1092-2 (DIN 2501) -standardin mukaiset
  • Kestävä rakenne
  • Kaksinkertainen imu- ja kierukkarakenne
  • Soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin
  • Standardimoottori
  • Muokattavissa käyttötarkoituksen ja suorituskyvyn tarpeen mukaan
  • Irrotettava laakeripesä helpottaa huoltoa

 

Tekniset tiedot
Virtaus, Q: maks. 2 500 m3/h
Painekorkeus, H: maks. 148 m
Nesteen lämpötila: 0 °C - + 100 °C
Käyttöpaine: maks. 16 bar