NB NBG

NB, NBG

Bookmark and Share

blueflux_range_logoValuraudasta ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksijaksoinen vakiopumppu

Sovellukset
Pumput soveltuvat nesteen siirtoon seuraavissa järjestelmissä:

  • kaukolämpövoimalat
  • kerrostalojen lämmitysjärjestelmät
  • ilmastointijärjestelmät
  • jäähdytysjärjestelmät
  • huuhtelujärjestelmät
  • muut teollisuusjärjestelmät.


Ominaisuudet ja edut

  • EN- ja ISO-standardien mukaiset mitat
  • Pieni koko
  • Joustava pumppuvalikoima
  • Standardimoottori
  • Muokattavissa käyttötarkoituksen ja suorituskyvyn tarpeen mukaan
  • EN 12 756 -akselintiiviste

Tekniset tiedot

Virtaus, Q: maks. 1 000 m3/h
Painekorkeus, H: maks. 160 m
Nesteen lämpötila: -25 °C - + 140 °C
Käyttöpaine: maks. 25 bar