NK NKG

NK, NKG

Bookmark and Share

blueflux_range_logoStandardien EN 733, ISO 2858 ja ISO 5199 mukaiset yksijaksoiset vakiopumput

Sovellukset
Pumput soveltuvat nesteen siirtoon seuraavissa järjestelmissä:

  • kaukolämpövoimalat
  • vedensyöttöjärjestelmät
  • ilmastointijärjestelmät
  • jäähdytysjärjestelmä
  • huuhtelujärjestelmä
  • sammutusjärjestelmät
  • muut teollisuusjärjestelmät

 

Ominaisuudet ja edut

  • EN- ja ISO-standardien mukaiset mitat
  • Kestävä rakenne
  • Laaja valikoima
  • Standardimoottori
  • Muokattavissa käyttötarkoituksen ja suorituskyvyn tarpeen mukaan
  • EN 12 756 -akselintiiviste


Tekniset tiedot

Virtaus, Q: maks. 1 170 m3/h
Painekorkeus, H: maks. 160 m
Nesteen lämpötila: -25 °C - + 1 °C