TP

TP

Bookmark and Share

blueflux_range_logoKiertovesipumput, tiiviisti kytketty malli

Sovellukset
Kuuman tai kylmän veden kierrätys seuraavissa järjestelmissä:

  • lämmitysjärjestelmät
  • kaukolämpövoimalat
  • paikalliset lämpövoimalat
  • asuntojen kuumavesijärjestelmät
  • jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmät.

 

Ominaisuudet ja edut

  • Pieni koko
  • Laaja valikoima
  • Standardimoottori
  • Helppo huoltaa
  • Useita erityyppisiä akselitiivisteitä nesteen, lämpötilan ja paineen mukaan.


Tekniset tiedot

Virtaus, Q: maks. 4 600 m3/h
Painekorkeus, H: maks. 170 m
Nesteen lämpötila: -25 °C - + 150 °C
Käyttöpaine: maks. 25 bar