Järkeistetty sähkönkulutus

Bookmark and Share

logoIsossa-Britanniassa sijaitseva Unilever Ice Cream tuottaa laajan valikoiman erilaisia jäätelötuotteita kansainvälisille markkinoille. Tehdas avattiin 25 vuotta sitten, joten tuotevalikoima ja sisäiset valmistusprosessit ovat muuttuneet huomattavasti alkuajoista uusien hygieniaohjeiden ja tuotteiden jatkuvan kehitystarpeen tuloksena.

Grundfosin pump audit -kartoituksessa Unilever näki mahdollisuuden järkeistää energiankulutusta, pienentää hiilijalanjälkeä ja säästää käyttökustannuksissa. Unilever Ice Cream Isossa-Britanniassa tuottaa laajasti erilaisia jäätelötuotteita kansainvälisille markkinoille. Tehdas avattiin 25 vuotta sitten, joten tuotevalikoima ja sisäiset valmistusprosessit ovat muuttuneet huomattavasti alkuajoista uusien hygieniaohjeiden ja tuotteiden jatkuvan kehitystarpeen tuloksena. Grundfosin pump audit -kartoituksessa Unilever näki mahdollisuuden järkeistää sähkönkulutusta, pienentää hiilijalanjälkeä ja säästää käyttökustannuksissa.

Tehtävä

Unileverin tuotantolinjoihin Ison-Britannian jäätelötehtaassa oli tehty lukuisia muutoksia vuosien kuluessa, mutta prosessiveden syöttöjärjestelmä oli sama kuin 25 vuotta aiemmin. Kun 60 pumppua oli alustavasti tutkittu paikan päällä, kymmenen syöttöjärjestelmän toiminta tutkittiin tarkemmin. Kartoituksessa havaittiin useita energiankulutusta lisääviä epäkohtia, kuten liikapumppaus, säätäminen venttiilejä sulkemalla ja avaamalla, liian suuret pumput ja tehottomat moottorit. "Prosessi on käynyt läpi monia muutoksia vuosien aikana, joten nykyiset vaatimukset oli tutkittava tarkkaan", kertoo Grant Burgess, Unileverin tekninen asiantuntija. Yksijaksoiset 37 kW:n pumput olivat syöttäneet prosessivettä vuosien ajan. Ne toimivat jatkuvasti, ja virtausta säädettiin sulkemalla ja avaamalla venttiilejä.

Ratkaisu

pumpPump audit -kartoituksessa 37 kW:n pumppujen toiminta testattiin käyttöpisteessä, joka vastasi tehtaan olosuhteita. Käyttökustannusten todettiin olevan yli 20 000 euroa vuodessa. Kun oikea käyttöpiste oli määritetty laskennallisesti, vanhojen pumppujen tilalle päätettiin asentaa 15 kW:n pumput.

Lopputulos

Kun 37 kW:n moottorien asemesta otettiin käyttöön 15 kW:n moottorit, myös kiinteänopeuksista pumppua pystyttiin käyttämään alle puolella aiemmista kustannuksista.

Saavuttaakseen 20 prosentin lisäsäästöt Unilever päätti ottaa käyttöön Grundfosin säätyvänopeuksiset pumput. Säätyvänopeuksisen ratkaisun ansiosta Unilever voi hallita entistä tarkemmin prosessia ja uudet pumput pystyvät syöttämään prosessiveden jo 45 Hz:n käyttötaajuudella. Uudet pumput maksoivat itsensä takaisin jo 12 kuukaudessa. Unileverin Isossa-Britanniassa sijaitsevaan jäätelötehtaaseen asennettiin seuraavat pumput: päästä imevät Grundfos NBE E -pumput, monijaksoiset CRNE E -keskipakopumput, yksijaksoiset päästä imevät F&B-HYGIA -hygieniapumput, useita apujärjestelmiä ja pakkosyötteinen NOVAlobe-lohkomoottoripumppu.

"Säätyvänopeuksiset pumput tuottavat lisäsäästöjä ja ovat joustava ratkaisu, jonka ansiosta voimme tarvittaessa lisätä pumppujen nopeutta mahdollisten uusien lisäysten suurentaessa kuormitusta prosessissa".

Grant Burgess, Unileverin tekninen asiantuntija.