Kustannusten 39 %:n alennus

Bookmark and Share

Pfungstädter Brauerei -panimolla oli hyvät perusteet vaihtaa vanha järjestelmä uuteen, vaikka vanhakin näytti toimivan.

Tietoja yrityksestä
Pfungstädter Brauerei on saksalainen perheyritys. Yrityksellä on 165 työntekijää, ja se tuottaa 450 000 hehtolitraa olutta vuosittain. Panimossa on tehty monia innovaatioita sen 175-vuotisen historian aikana - mukaan lukien erikoisoluet ja olutpohjaiset juomaseokset. Yksi asia on kuitenkin pysynyt samana: kylmän ja terävän Pfungstädter-oluen alkuperäinen resepti, joka on siirtynyt panimomestarilta toiselle sukupolvien ajan.

Grundfos vastasi

  • panimon syöttöpumpun elinkaarikustannusten analyysista
  • yksityiskohtaisesta raportista kartoituksen tuloksista
  • päästä imevästä NB 125-200/221 -pumpusta

Salem Hospital 2

Cuts operating costs by 39 %

Tehtävä

Panimoiden syöttöpumput ovat usein käytössä kellon ympäri, minkä vuoksi niiden teho on syytä tutkia säännöllisesti. Monet osa-alueet, kuten moottoritekniikat, kehittyvät jatkuvasti. Tämän perusteella modernit pumppujärjestelmät ovat tehokkaampia ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin edeltäjänsä. Täysin toimivien tekniikoiden vaihto uusiin on siten usein taloudellisesti järkevää.

Hyvän käytännön soveltaminen
Panimon teknisistä asioista vastaavalle tekniselle johtajalle Rüttger Stiegille ja teknisten järjestelmien päällikölle Michael Schmitzerille kyse oli tietyssä määrin pelkästään hyvän käytännön soveltamisesta, kun he tilasivat Grundfosilta jäähdytysveden syöttöpumppujen elinkaarikustannusten analyysin: "Tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia siirtyä energiatehokkaisiin ratkaisuihin."

Ratkaisu

pumpProsessin jäähdytysveden syöttämiseen käytettyjen kiertovesipumppujen kunto määritettiin kirjaamalla niiden suorituskyvystä kertovat arvot. Kirjaamisessa otettiin huomioon tehoon ja energiankulutukseen vaikuttavat olosuhteet. Grundfosin kehittämän mukautetun analysointi- ja laskentaohjelmiston avulla kirjattuja arvoja verrattiin uusien pumppujen potentiaalisiin arvoihin ja kunkin pumpun säästöpotentiaali määritettiin samojen käyttöpisteiden perusteella.

Tarkka ratkaisu
Kun teho oli 45 prosentin tasoa, tutkittujen pumppujen suorituskyky ei ollut parhaiden saatavilla olevien tekniikoiden tasolla, mistä aiheutui ylimääräisiä käyttökustannuksia. Vanhan järjestelmän tilalle suositeltiin päästä imevää Grundfos Series NB 125-200/221 -pumppua. Halutussa käyttöpisteessä saavutetaan 66 prosentin teho (P1 = 6,4 kW) 11 kW:n pumpulla.

Lopputulos

Vanhaan pumppuratkaisuun verrattuna uuden ratkaisun energiansäästöpotentiaali oli 92 020 kWh/vuosi (kun järjestelmää käytetään 8 600 tuntia vuodessa ja 23 tuntia päivässä).

Kun sähkön hinta on 0,10 €/kWh, käyttökustannusten vuosittaiset säästöt ovat 9 202 €/vuosi eli 61 prosenttia vanhojen pumppujen käyttökustannuksista. Huomautus: oletuksena käytetty hinta 10 senttiä kilowattituntia kohden on hyvin alhainen. Investoinnin takaisinmaksuaika lyhenee, jos sähkön hinta on esimerkkiä kalliimpi. Energiasäästöjen lisäksi CO2-päästöt vähenevät (ruskohiilellä tuotettu energia) 37 176 kg/vuosi (lähde: Saksan liittovaltion ympäristövirasto: Climate Change 05/07). Jos yhden pumpun vaihdosta arvioidaan koituvan 3 800 euron investointikustannukset, koko investoinnin takaisinmaksuaika on vain noin viisi kuukautta.

Onnistunut vaihto
Suositeltu pumppu asennettiin Pfungstädter Brauerei -panimoon elokuussa 2009. Tarkistusmittausten mukaan ennakoidut arvot saavutettiin lähes sataprosenttisesti. Projekti osoitti jälleen kerran, että elinkaarikustannusten analysointi voi auttaa tunnistamaan huomattavat säästöpotentiaalit. "Myönnän, että olimme hyvin yllättyneitä siitä, kuinka epätaloudellista vanhojen syöttöpumppujen käyttö oli. Grundfosin elinkaarikustannusten analyysin ansiosta meillä oli käytettävissämme selvä ja hyvin dokumentoitu raportti, jonka perusteella päätimme uuden pumpun hankkimisesta", Rüttger Stieg ja Michael Schmitzer kertovat.