Localisateur de pompes

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

HÔTELS

Secteur : hôtels

Application : approvisionnement en eau

Envergure du projet : 23 000 m2, 221 chambres et consommation annuelle d'eau de 28 105,00 m3

Consommation d'énergie réduite : 74 692 kWh par an

Économies d'énergie en % : 81,7 (sur une période de 15 ans)

Investissement : 22 340 EUR

Période d'amortissement : 2,2 ans

Économies financières : 76 411 EUR (sur une période de 15 ans)

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire.