Localisateur de pompes

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

HABITATION

Secteur : maisons unifamiliales ou bifamiliales

Application : chauffage

Envergure du projet : 160 m2 pour une famille de quatre personnes

Consommation d'énergie réduite : 508 kWh par an

Économies d'énergie en % : 76,8

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire.