Localisateur de pompes

BÂTIMENTS INDUSTRIELS

Secteur : produits pharmaceutiques

Application : système de pompage pour bureaux et laboratoire

Envergure du projet : société pharmaceutique de taille moyenne

Consommation d'énergie réduite : 172 416 kWh par an

Économies d'énergie en % : 68,8

Investissement : 118 641,8 EUR

Période d'amortissement : 3,2 ans

Économies financières : 37 046,6 EUR par an

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire. 

 

Secteur : brasserie

Application : systèmes de pompage pour la production (chauffage, refroidissement, approvisionnement en eau et traitement de l'eau)

Envergure du projet : brasserie de taille moyenne Audit complet des processus

Consommation d'énergie réduite : 57 136 kWh par an

Économies d'énergie en % : 73,7

Investissement : 31 000 EUR

Période d'amortissement : 3,5 ans

Économies financières : 9 141 EUR par an

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire. 

 

Secteur : usine automobile employant 6 500 personnes

Application : système de refroidissement central pour l'approvisionnement des lubrifiants

Envergure du projet : refroidissement central de l'approvisionnement des lubrifiants avec un volume de circulation maximum de 2 000 m3/h

Consommation d'énergie réduite : 814 000 kWh par an

Économies d'énergie en % : 36,5

Investissement : 120 500 EUR

Période d'amortissement : 1,7 an

Économies financières : 74 900 EUR par an

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire. 

 

Secteur : câbles d'acier

Application : pompes à eau froide

Envergure du projet : débit annuel de 1 644,785 m3

Consommation d'énergie réduite : 226 200 kWh par an

Économies d'énergie en % : 48,6

Investissement : 56 600 EUR

Période d'amortissement : 2,3 ans (28 mois)

Économies financières : 23 750,00 EUR par an

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire. 

 

Secteur : usine de restauration de moteurs

Pays : Allemagne

Application : systèmes de pompage pour le chauffage et l'approvisionnement en eau

Envergure du projet : capacité annuelle de restauration de 200 trains

Consommation d'énergie réduite : 79 000 kWh par an

Économies d'énergie en % : 64

Investissement : 18 000 EUR

Période d'amortissement : 2,6 ans (27,5 mois)

Économies financières : 8 000 EUR par an

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire.