Localisateur de pompes

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

BUREAUX

Secteur : immeuble de bureaux

Application : chauffage domestique

Envergure du projet : 35 pompes de circulateurs installées dans un grand immeuble de bureaux en Europe

Secteur : immeuble de bureaux

Consommation d'énergie réduite : 29 117 kWh/an

Économies d'énergie en % : 29 117 kWh/an x 100 / 47 646 kWh/an = 61,11 %

Réduction des émissions de CO2 : 17 389 kg par an

Investissement : 27 193 EUR

Période d'amortissement : 4,9 ans

Économies financières : 108 383 EUR

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire.