Localisateur de pompes

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

EAUX USÉES

Secteur : eaux usées

Application : traitement des eaux usées

Envergure du projet : débit annuel de 3 257,00 m3

Consommation d'énergie réduite : 140 538 kWh par an

Économies d'énergie en % : 25

Investissement : 22 832 EUR

Période d'amortissement : 1,83 an

Économies financières : 12 973 EUR par an

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire.