Localisateur de pompes

CHOOSE A LOCATION

EXPLORE and LEARN moreabout the facts and placements of pumps in different locationsand environments

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Secteur : compagnie des eaux

Pays : Danemark

Application : pompes immergées

Envergure du projet : société de taille moyenne, pompage 1,4 million m3/eau par an

Consommation d'énergie réduite : 75 943 kWh par an

Économies d'énergie en % : 28

Investissement : 20 368 EUR

Période d'amortissement : 2,2 ans

Économies d'énergie : 9 113 EUR

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire. 

 

Secteur : approvisionnement en eau des villes

Application : principales pompes pour la distribution d'eau (réseau)

Envergure du projet : approvisionnement en eau des villes, 880 000 m3 par an

Consommation d'énergie réduite : 69 680 kWh par an

Économies d'énergie en % : 22,3

Investissement : 73 000 EUR

Période d'amortissement : 7 ans

Économies financières : 9 800 EUR par an

Veuillez noter que les études de cas présentées ci-dessus constituent les meilleures pratiques dans les conditions spécifiques de l'environnement dans lequel les solutions ont été installées. Elles constituent donc un exemple précis et ne représentent  pas le potentiel d'économies général de toutes les applications ou de tous les bâtiments d'un type similaire.