Développement durable et responsabilité riment-ils avec rentabilité ?

TOUT SAVOIR SUR LES POMPES ET L'ÉNERGIE

Bookmark and Share

Les pompes jouent un rôle dans pratiquement tous les aspects de la vie moderne. Elles servent à déplacer des fluides, tels que les liquides, les boues et les gaz.

Que ce soit dans les entreprises, les bâtiments, les habitations privées ou les industries, les pompes sont présentes sous une forme ou l'autre. Elles contribuent à maintenir le niveau de confort dans les bâtiments. Elles servent à véhiculer et à distribuer l'eau potable depuis les stations d'épuration vers les villes tout en évacuant les eaux usées. Enfin, on les retrouve dans de nombreuses applications industrielles. Le monde dépend des pompes, mais nombre d'entre elles gaspillent une grande quantité d'énergie et laissent derrière elles une lourde empreinte carbone. Les pompes actuelles consomment pas moins de 10 % de l'énergie électrique mondiale et la majorité de l'électricité provient toujours de combustibles fossiles[1].

Les pompes et la consommation d'électricité mondiale

procent_billede

 

  • Les pompes actuelles consomment pas moins de 10 % de l'énergie électrique mondiale.
  • Deux tiers de toutes les pompes utilisent jusqu'à 60 % d'énergie en trop[2].
  • Si toutes les entreprises adoptaient un système de pompage à haut rendement, il serait possible d'économiser, à l'échelle mondiale, 4 % de la consommation totale d'électricité,  soit la consommation électrique résidentielle d'un million de personnes.

 

Sources
[1] Rapport IEA 2009, statistiques IEA, émissions de CO2 provenant de la combustion de carburants
[2] Almeida, Anibal T. et al; EuP Lot 11 Motors Final Report, University of Coimbra, décembre 2007, p. 68