Des pompes à vitesse régulée et une analyse précise garantissent une efficacité énergétique accrue

Bookmark and Share

L'hôpital protestant Salem Hospital, en Allemagne, a découvert à son avantage l'importance de données d'évaluation précises dans le choix du système de pompage le plus efficace.

Salem Hospital 1

Cet hôpital allemand a pu réduire sa consommation d'énergie de manière spectaculaire, à savoir de 70 à 80 %.

Tâche

L'hôpital Salem Hospital envisageait de remplacer les systèmes obsolètes pour la circulation de l'eau, du chauffage et celui de réfrigération. L'entrepreneur a contacté les services techniques de Grundfos quant au remplacement 1:1 initialement prévu de l'ancien système.

Solution

Les pompes allaient au départ être remplacées par des pompes à vitesse régulée et à haut rendement de la même capacité. Grundfos a cependant proposé une analyse des coûts du cycle de vie (CCV), ce qui a permis de prendre des décisions précises et adaptées concernant les spécifications des pompes, évitant ainsi un surdimensionnement inefficace. Le débit et la hauteur du débit dans le système ont été mesurés en envoyant un faisceau ultrasonique dans les canalisations et en le renvoyant dans l'autre sens. Les résultats ont montré que les pompes actuelles étaient souvent bien trop grandes et que les remplacer par des pompes de même taille aurait été une erreur.

Résultat

Suite à l'installation des pompes, l'hôpital a bénéficié d'une réduction de sa consommation d'énergie grâce à un meilleur rendement énergétique des pompes. En effet, Grundfos a trouvé la solution parfaitement adaptée aux exigences spécifiques de la tâche. Par exemple, le système de chauffage de la maternité utilisait des pompes consommant entre 230 et 420 W. Aujourd'hui, avec le MAGNA 25-100 de Grundfos, doté de la même capacité de rendement, sa consommation est de seulement 80 W. En conclusion, l'analyse Grundfos CCV a montré une réduction des coûts énergétiques de 70 à 80 % dans ce secteur.