Il réalise ainsi des économies considérables grâce à la technologie de pointe de Grundfos

Bookmark and Share

Avec une superficie de 23 000 m² et 221 chambres, l'hôtel Radisson Blu enregistre une consommation d'eau annuelle de 28 105 m³. Les performances de son système de pompage étaient particulièrement faibles, gaspillant de l'énergie et de l'argent. Grundfos a été sollicité pour calculer les futures économies réalisables grâce à un remplacement du système de pompage, ainsi qu'une évaluation complète du bâtiment et de son système de pompage.

Grundfos a donc proposé de remplacer les trois pompes obsolètes par le système de pointe Hydro Booster MPC-E. Cette pompe permet d'adapter le débit et la pression à la demande, pour un approvisionnement en eau fiable dans les 221 chambres d'hôtel, ce qui garantit une efficacité énergétique plus importante et des économies financières.

La nouvelle solution utilise seulement 0,66 kWh pour un mètre cube d'eau, comparé à l'ancien système qui utilisait 3,25 kWh pour la même quantité d'eau. Des économies considérables de 80 % sont réalisées. Le confort des clients de l'hôtel est également optimisé. Le bruit est en effet réduit au minimum et la pression est constamment contrôlée.