Lower energy costs in a high demand environment

Bookmark and Share

EURAWASSER prend en charge l'approvisionnement en eau potable et l'évacuation des eaux usées d'environ 800 000 personnes dans l'est de l'Allemagne et dans la région de Rheingau.

Grundfos a fourni :

  • Une augmentation de 60 % du rendement énergétique des pompes et une diminution des coûts énergétiques
  • Une analyse Grundfos des coûts de cycle de vie
  • 3 pompes CR haute pression, 2 pompes de puits

Eurawasser

Amélioration du rendement de l'une de ses installations de 60 %

Tâche

lower energy small 2Les installations d'approvisionnement en eau ont généralement des besoins en énergie exceptionnellement élevés, et au vu de l'augmentation des prix de l'énergie, EURAWASSER est toujours à la recherche de nouveaux moyens de réduire la consommation d'énergie de ses nombreux systèmes.

 

 

Solution

EURAWASSER a chargé Grundfos d'effectuer une analyse des coûts du cycle de vie (CCV) dans son usine de Lübzin. Le but était d'identifier les économies énergétiques réalisables de manière rentable.

L'équipe de techniciens Grundfos a analysé les pompes à eau du site, puis, à l'aide d'un logiciel d'évaluation, a comparé les performances des pompes à celles que les nouveaux modèles pourraient réaliser. Elle a découvert que les pompes existantes souffraient d'usure et de déchirures, ce qui augmentait le jeu de la turbine et nuisait au rendement global.

L'équipe technique a suggéré de remplacer les pompes par trois pompes à eau potable haute pression de la gamme CR et deux pompes de puits de la gamme SP. 

Résultat

L'installation des nouvelles pompes a engendré des économies d'énergie annuelles de 11 376 kWh. Cela équivaut à des économies de coûts d'exploitation annuelles de 1 593 EUR/an et à une augmentation de 60 % du rendement énergétique des pompes. L'investissement d'EURAWASSER sera donc amorti en l'espace de quatre ans. Il n'est pas étonnant qu'EURAWASSER envisage désormais d'effectuer des analyses CCV sur ses autres sites.