Réduction du gaspillage de l'eau

Bookmark and Share

Dunea approvisionne en eau potable environ 1,2 million de clients dans le sud-ouest des Pays-Bas.

Grundfos a fourni :

  • Le projet et les composants de l'ensemble de la station de surpression, y compris un système de gestion de la pression permettant une distribution à la demande
  • 3 pompes NB (100-315/334, 3 x 400 V - 50 Hz) avec moteur EFF1 30 kW Une commande de pompe (MPC-E 3 - 30) et 3 convertisseurs de fréquence (CUE 30 kW) 

Tâche

dunea small 2Dunea avait besoin de construire une nouvelle station de surpression dotée d'une plage de capacité non conventionnelle. L'installation, nommée Booster Hillegom, est maintenant complète et fonctionne généralement à 80 jusqu'à 300 m³/h, avec des pics allant de 22 MWc à 36 MWc. La moyenne des besoins de capacité est de 140 m³/h à 23 MWc, mais en cas d'urgence, la station de surpression doit fournir 700 m³/h à 36 MWc. Dunea a demandé à cinq fournisseurs de pompes de proposer des systèmes de distribution d'eau capables de satisfaire leurs besoins peu communs. Ils ont finalement choisi Grundfos, qui a commencé les travaux en 2010.

Solution

Grundfos a pu fournir l'ensemble de la station de surpression, et s'est même chargé de la fosse en béton et des travaux électriques. Cette nouvelle station se base sur le système Grundfos unique de gestion de la pression, qui permet une distribution à la demande, afin de réduire le gaspillage de l'eau et le besoin de maintenance en garantissant que le système maintient uniquement la pression requise pour répondre à la demande réelle.

Résultat

Cette nouvelle installation, qui ne requiert que très peu de maintenance et qui s'adapte à des paramètres spécifiques, est également très rentable. Rob de Jong, spécialiste de la distribution chez Dunea, déclare : « Le système de gestion de la pression, qui permet une distribution à la demande, est en parfait accord avec les objectifs de Dunea pour 2015. De par ses fonctions uniques, ce système permet d'utiliser l'énergie dans nos installations de manière extrêmement responsable, et nous donne les moyens de surveiller cette utilisation ».