Des solutions écoénergétiques peuvent vous aider à suivre votre stratégie verte. Découvrez comment.

DIRECTIVE EUP ET CIRCULATEURS

Bookmark and Share

La directive EuP relative aux circulateurs va bientôt renforcer les exigences liées à la vente de pompes de circulation indépendantes. Seules les pompes au meilleur rendement énergétique (classe A) actuellement en fonction seront conformes à ces exigences. Les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants (définies dans le règlement (CE) n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009) seront dorénavant intégrées à la marque de conformité CE. Aucun produit de ce type ne pourra être vendu au sein de l'Union européenne sans porter la marque CE. La directive relative aux circulateurs va être mise en œuvre en deux temps :

2013
À partir du 1er janvier 2013, l'IEE des circulateurs sans presse-étoupe indépendants (sauf ceux spécifiquement conçus pour les circuits primaires des systèmes solaires thermiques et des pompes thermiques) ne pourra pas excéder 0,27.

2015
À partir du 1er août 2015, l'IEE des circulateurs sans presse-étoupe indépendants et des circulateurs sans presse-étoupe intégrés à d'autres produits ne pourra pas excéder 0,23.
 
Pour les circulateurs, la directive repose sur les principes suivants :

  • La consommation électrique annuelle de l'Union européenne (UE-27) s'élève à 50 TWh/an (2009).
  • La consommation électrique estimée de l'Union européenne s'élèverait, en l'absence de toute législation, à 55 TWh d'ici 2020.
  • La consommation électrique estimée de l'Union européenne s'élèvera, en présence de la nouvelle législation, à 32 TWh d'ici 2020.


D'immenses économies d'énergie

La directive va permettre d'économiser 23 TWh d'électricité dans l'Union européenne d'ici 2020, soit la consommation électrique résidentielle de 14 millions d'Européens. Ces chiffres s'alignent parfaitement sur les réductions de CO2 estimées à 11 millions de tonnes dans l'Union européenne d'ici 2020.