L'efficacité énergétique est de plus en plus réglementée dans l'Union européenne

LA DIRECTIVE EuP VA RÉFORMER LA TECHNOLOGIE DES MOTEURS

Bookmark and Share

La directive EuP (produits consommateurs d'énergie) relative aux moteurs électriques (CE 640/2009) définit de nouvelles exigences strictes concernant le rendement énergétique des applications industrielles. La directive s'applique à pratiquement tous les moteurs électriques de la gamme 0,75 - 375 kW et met en place une nouvelle échelle de classification obligatoire pour leur rendement. Cette échelle va de IE1, classe la plus basse qui est la norme actuelle, à IE3, classe la plus élevée.

Entrée en vigueur mi-2011, la directive va renforcer en trois temps les exigences relatives au rendement.

2011:
Tous les moteurs devront être conformes à la classe IE2. Tous les moteurs de classe inférieure seront interdits.

2015:
Tous les moteurs de la gamme 7,5 - 375 kW devront être conformes à la classe IE3 ou à la classe IE2 s'ils sont équipés d'un entraînement à fréquence variable.

2017:
Dans le cadre de la dernière étape de la directive, tous les moteurs de la gamme 0,75 - 375 kW devront être conformes à la classe IE3 ou à la classe IE2 s'ils sont équipés d'un entraînement à fréquence variable.

Selon les estimations, d'ici 2020, la directive devrait permettre d'économiser 9 millions d'euros et 5 % de la consommation totale d'électricité en Europe.

Un meilleur choix financier et environnemental
En moyenne, l'énergie représente 85 % des coûts globaux du cycle de vie d'un système de pompage ordinaire. En adoptant une technologie de moteur à haut rendement, il est possible d'économiser jusqu'à 50 % de ces coûts... et de réduire considérablement l'impact environnemental du système. Si la technologie de moteurs à haut rendement est un peu plus chère à l'achat, sa période d'amortissement est généralement inférieure à deux ans. Après quoi, les économies d'énergie et d'argent sont assurées !