Des solutions écoénergétiques peuvent vous aider à suivre votre stratégie verte. Découvrez comment.

NOUVEAUX CIRCULATEURS ALPHA2 ET MAGNA3

NOUVEL ALPHA2

Avec plus de 3 millions d'unités actuellement installées dans le monde, nos clients savent que la fiabilité des circulateurs domestiques ALPHA2 est inégalable.

Basé sur la technologie et les innovations des modèles précédents, notre nouveau circulateur ALPHA2 est la nouvelle génération des produits Grundfos réputés pour leur qualité exceptionnelle.

La fiabilité est le maître mot du nouvel ALPHA2. Entièrement repensé, le circulateur propose des technologies innovantes : débitmètre intégré, système hydraulique avancé, moteur Grundfos Blueflux ® - ainsi que toutes les fonctionnalités qui font déjà de l'ALPHA2 le choix préféré des installateurs, notamment grâce au mode de commande intelligent AUTOADAPT.

newalpha2magna3

MAGNA3

Le MAGNA3 est un bijou d'innovation technologique, avec une incroyable gamme qui s'adapte parfaitement à toutes les installations. Si vous exigez une performance imbattable (moteur Grundfos Blueflux ®), une régulation optimale, le tout combinant intelligence et fiabilité, le MAGNA3 est la solution qu'il vous faut.

Avec plus de 150 circulateurs simples et doubles, en fonte ou en acier inoxydable, vous trouverez forcément la bonne pompe adaptée à chaque installation. Avec une hauteur manométrique maxi de 18 m, un débit de 70 m3/h maxi et une plage de température comprise entre -10 °C et +110 °C, le circulateur MAGNA3 correspond à toutes les applications et ne vous réservera aucune mauvaise surprise.