CUE (VFD)

CUE (VDF)

Bookmark and Share

blueflux_range_logoEntraînement à vitesse variable pour pompes triphasées

Caractéristiques et avantages

  • Économies d'énergie grâce à l'ajustement des performances de pompage selon la demande
  • Installation aisée grâce la conception CUE spéciale pour les pompes GRUNDFOS
  • Protection contre les courts-circuits, aucun disjoncteur-protecteur requis

 

Données techniques

Gamme de produits
1 x 200-400 V           1,1-7,5 kW
3 x 400-500 V         0,75-45 kW
3 x 525-600 V         0,55-250 kW
3 x 575-690 V         0,75-7,5 kW