HS

HS

Bookmark and Share

Pompes à plan de joint axialblueflux_range_logo

Applications

  

  • Systèmes d'approvisionnement en eau
  • Systèmes de climatisation
  • Systèmes de refroidissement
  • Systèmes d'irrigation
  • Autres systèmes industriels

 

Caractéristiques et avantages

 

  • Dimensions de bride selon EN 1092-2 (DIN 2501)
  • Conception robuste
  • Aspiration et volute doubles
  • Vaste gamme
  • Moteur standard
  • Adaptable à toute application et à toutes performances
  • Corps de palier amovible pour une maintenance aisée

 

Données techniques

Débit, Q : max. 2 500 m3/h
Hauteur de charge, H : max. 148 m
Température de liquide : - 0 °C à + 100 °C
Pression de service : max. 16 bar