NB NBG

NB, NBG

Bookmark and Share

blueflux_range_logoFonte et acier inoxydable, pompe standard triphasée

Applications
Les pompes conviennent pour le transfert de liquide dans :

  • Systèmes de chauffage urbain
  • Systèmes de chauffage pour les blocs d'appartements
  • Systèmes de climatisation
  • Systèmes de refroidissement
  • Systèmes de lavage à grandes eaux
  • Autres systèmes industriels


Caractéristiques et avantages

  • Dimensions standard conformément aux normes EN et ISO
  • Conception compacte
  • Gamme conviviale
  • Moteur standard
  • Adaptable à toute application et à toutes performances
  • Joint d'arbre EN 12 756.

Données techniques

Débit, Q : max. 1 000 m3/h
Hauteur de charge, H : max. 160 m
Température de liquide : - 25 °C à + 140 °C
Pression de service : max. 25 bar