TP

TP

Bookmark and Share

blueflux_range_logoPompes standard monophasées selon EN 733, ISO 2858 et ISO 5199

Applications
Les pompes conviennent pour le transfert de liquide dans :

  • Systèmes de chauffage urbain
  • Systèmes d'approvisionnement en eau
  • Systèmes de climatisation
  • Systèmes de refroidissement
  • Systèmes de lavage à grandes eaux
  • Systèmes de lutte contre les incendies
  • Autres systèmes industriels

 

Caractéristiques et avantages

  • Dimensions standard conformément aux normes EN ou ISO
  • Conception robuste
  • Vaste gamme
  • Moteur standard
  • Adaptable à toute application et à toutes performances
  • Joint d'arbre EN 12 756.


Données techniques

Débit, Q : max. 1 170 m3/h
Hauteur de charge, H : max. 160 m
Température de liquide : - 25 °C à + 1 °C