Grundfos Blueflux®

RETOUR À L'APERÇU

Perte minimum d'énergie à hauteur du stator

Les moteurs Grundfos Blueflux® minimisent les quatre principaux facteurs à l'origine des pertes d'énergie dans les moteurs électriques.

On observe généralement les pertes suivantes :

  • pertes dans les enroulements de stator ;
  • pertes dans les tôles de stator et de rotor suite aux courants tourbillonnaires et à l'hystérèse ;
  • pertes dues à l'intensité de courant dans les barres de rotor et les anneaux d'extrémité ;
  • pertes dues aux frictions dans les paliers.
VOIR LA VIDÉO ASSOCIÉE

QU'EST-CE QUE FAIT DE
GRUNDFOS BLUEFLUX®
LA TECHNOLOGIE LA
PLUS PERFORMANTE ?

Cliquez sur les énoncés ci-dessous
pour découvrir la réponse

player.swf

ADOPTEZ LA TECHNOLOGIE DE MOTEURS GRUNDFOS BLUEFLUX®

Si elle n'est pas équipée du moteur qui lui convient le mieux, même la meilleure des pompes gaspille de l'énergie. C'est pourquoi, chez Grundfos, nous avons développé notre propre technologie de moteurs à haut rendement, spécialement conçue pour les applications de pompage. Nous l'avons nommée Grundfos Blueflux®.

Les solutions Grundfos Blueflux® comprennent des moteurs et des entraînements à fréquence variable à haut rendement énergétique (moteurs MG, moteurs MGE et entraînements CUE). Conformes aux exigences légales, telles que la classe IE3 prévue par la directive EuP, ces configurations primées vont même souvent plus loin que la législation en vigueur.

Intégration pour des performances optimales

Les moteurs et EFV Grundfos Blueflux® sont conçus pour s'intégrer parfaitement l'un dans l'autre et sont exclusivement réalisés pour des pompes. Tout en augmentant l'efficacité, ceci garantit une plus grande fiabilité et un niveau de contrôle opérationnel plus précis. Les EFV sont programmés avec un logiciel Grundfos et peuvent être réglés et montés sur les moteurs à l'avance, ou bien achetés séparément.

Chaque aspect du moteur Grundfos Blueflux® a été optimisé de manière à réduire au minimum les pertes d'énergie et à garantir des performances et une fiabilité remarquables.

Avantages offerts par Grundfos Blueflux®:

Réduction des coûts de cycle de vie

De manière générale, l'énergie représente 85 % des coûts globaux liés au cycle de vie d'une pompe. En réduisant cette consommation d'énergie, la technologie de moteurs à haut rendement Grundfos Blueflux® permet d'économiser jusqu'à 50 % des coûts de cycle de vie.

Réduction des coûts d'exploitation

La fiabilité remarquable des solutions Grundfos Blueflux® permet de réduire les coûts de maintenance au quotidien. Chaque solution Grundfos Blueflux® est conçue pour résister aux conditions de fonctionnement rigoureuses que l'on rencontre dans de nombreux secteurs professionnels.

Contrôle optimal du système

Les entraînements à fréquence variable Grundfos Blueflux® sont parfaitement adaptés à la pompe dans laquelle ils sont intégrés. Lorsqu'ils sont associés à un capteur, ils apportent un niveau de commande précis et constant.

Plus longue durée de vie opérationnelle

Tous les composants sont de qualité Grundfos. Chaque moteur et chaque entraînement à fréquence variable ont été conçus pour garantir de longues années de fonctionnement, avec un minimum d'usure.

Réduction de l'impact environnemental

Les solutions Grundfos Blueflux® ne réduisent pas seulement les émissions via leur rendement opérationnel : Grundfos optimise également au maximum le processus de fabrication et utilise des composants présentant un très haut degré de recyclabilité.