Grundfos Blueflux®

RETOUR À L'APERÇU

Plus longue durée de vie des paliers

La température de fonctionnement étant plus basse, les paliers des moteurs doivent être moins souvent re-graissés. Seuls des paliers de haute qualité reconnue sont utilisés dans les grands moteurs 3-phase Grundfos Blueflux® dotés d'entraînements à fréquence variable (0,75-22 kW). Une fonction de surveillance des paliers indique automatiquement un message d'avertissement lorsque le moment est venu de lubrifier ou de remplacer les paliers.

 

 

VOIR LA VIDÉO ASSOCIÉE

QU'EST-CE QUE FAIT DE
GRUNDFOS BLUEFLUX®
LA TECHNOLOGIE LA
PLUS PERFORMANTE ?

Cliquez sur les énoncés ci-dessous
pour découvrir la réponse

player.swf

ADOPTEZ LA TECHNOLOGIE DE MOTEURS GRUNDFOS BLUEFLUX®

Si elle n'est pas équipée du moteur qui lui convient le mieux, même la meilleure des pompes gaspille de l'énergie. C'est pourquoi, chez Grundfos, nous avons développé notre propre technologie de moteurs à haut rendement, spécialement conçue pour les applications de pompage. Nous l'avons nommée Grundfos Blueflux®.

Les solutions Grundfos Blueflux® comprennent des moteurs et des entraînements à fréquence variable à haut rendement énergétique (moteurs MG, moteurs MGE et entraînements CUE). Conformes aux exigences légales, telles que la classe IE3 prévue par la directive EuP, ces configurations primées vont même souvent plus loin que la législation en vigueur.

Intégration pour des performances optimales

Les moteurs et EFV Grundfos Blueflux® sont conçus pour s'intégrer parfaitement l'un dans l'autre et sont exclusivement réalisés pour des pompes. Tout en augmentant l'efficacité, ceci garantit une plus grande fiabilité et un niveau de contrôle opérationnel plus précis. Les EFV sont programmés avec un logiciel Grundfos et peuvent être réglés et montés sur les moteurs à l'avance, ou bien achetés séparément.

Chaque aspect du moteur Grundfos Blueflux® a été optimisé de manière à réduire au minimum les pertes d'énergie et à garantir des performances et une fiabilité remarquables.

Avantages offerts par Grundfos Blueflux®:

Réduction des coûts de cycle de vie

De manière générale, l'énergie représente 85 % des coûts globaux liés au cycle de vie d'une pompe. En réduisant cette consommation d'énergie, la technologie de moteurs à haut rendement Grundfos Blueflux® permet d'économiser jusqu'à 50 % des coûts de cycle de vie.

Réduction des coûts d'exploitation

La fiabilité remarquable des solutions Grundfos Blueflux® permet de réduire les coûts de maintenance au quotidien. Chaque solution Grundfos Blueflux® est conçue pour résister aux conditions de fonctionnement rigoureuses que l'on rencontre dans de nombreux secteurs professionnels.

Contrôle optimal du système

Les entraînements à fréquence variable Grundfos Blueflux® sont parfaitement adaptés à la pompe dans laquelle ils sont intégrés. Lorsqu'ils sont associés à un capteur, ils apportent un niveau de commande précis et constant.

Plus longue durée de vie opérationnelle

Tous les composants sont de qualité Grundfos. Chaque moteur et chaque entraînement à fréquence variable ont été conçus pour garantir de longues années de fonctionnement, avec un minimum d'usure.

Réduction de l'impact environnemental

Les solutions Grundfos Blueflux® ne réduisent pas seulement les émissions via leur rendement opérationnel : Grundfos optimise également au maximum le processus de fabrication et utilise des composants présentant un très haut degré de recyclabilité.

Without precisely the right motor, even the best pump will consistently waste energy. That's why we have developed our own Grundfos high efficiency motor technology specifically for pumps. We call it Grundfos Blueflux®.

Grundfos Blueflux® solutions include high efficiency motors and variable frequency drives (MG motors, MGE motors and CUE drives). These winning combinations will at least meet and often exceed legislative requirements such as the EuP IE3 grade.

Integrated for top performance

Blueflux® motors and VFD's are designed to integrate perfectly with each other and both are designed exclusively for pumps. As well as increased efficiency, this also ensures greater reliability and a fine degree of operational control. The VFD's are programmed with Grundfos software and can come preset and pre-attached to the motors or be purchased separately.

Every aspect of the Grundfos Blueflux® motor has been optimised to minimise energy loss and contribute to outstanding performance and reliability.

Benefits of Grundfos Blueflux®:

Lower life cycle costs?

Energy generally accounts for 85% of a pump's overall life cycle costs. So by cutting down that energy consumption Grundfos Blueflux® high efficiency motor technology can reduce life cycle costs by up to 50%.

Lower running expenses?

The outstanding reliability of Grundfos Blueflux® reduces day-to-day service costs. Every Grundfos Blueflux® solution is built to cope with the demanding operating conditions of many professional sectors.

Superior system control

Grundfos Blueflux® variable frequency drives (VFDs) are perfectly matched to the pump they are attached to. When used in combination with a sensor they enable a very fine and consistent level of control over chosen parameters.

Longer operational lifetime?

All the components are of Grundfos quality and each motor and VFD is designed to operate for years and with minimised wear and tear in mind.

Lower environmental impact?

Grundfos Blueflux® not only reduces emissions through operational efficiency, Grundfos also makes the manufacturing process itself as efficient as possible and uses components with a very high degree of recyclability.