Verbeterde energie-efficiëntie en stabiliteit bij waterkoelinstallatie van Novo Nordisk

Bookmark and Share

Over het bedrijf
Novo Nordisk is een internationaal farmaceutisch bedrijf dat voorop loopt op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft ook een toonaangevende positie wat betreft hemofiliezorg, groeihormoontherapie en hormoonvervangende therapie. Het hoofdkwartier van Novo Nordisk staat in Denemarken en het bedrijf heeft meer dan 29.300 werknemers in 76 landen in dienst en brengt zijn producten in 179 landen op de markt.

Grundfos leverde

  • Energiebesparing van 40%
  • 100% betrouwbare productie

Novo Nordisk

Energiebesparingen van 40 %

Taak

Het koelsysteem van Novo Nordisk was voorzien van negen pompen die de hele dag op vol vermogen liepen. De watertoevoer kon alleen handmatig worden geregeld. Dit gebrek aan controle resulteerde in een onevenredig energieverbruik om de toevoer te handhaven.

Het bedrijf liet een onderzoek naar energieverbruik uitvoeren om de mogelijkheden tot energiebesparingen te analyseren. De adviseurs raadden een energie-efficiënt dubbel pompsysteem voor de watergekoelde installatie aan. Maar ze moesten ook rekening houden met stabiliteit. De productiemanager zegt hierover: "Energiebesparingen van een heel jaar vallen in het niets bij de stilstand van de productie van slechts één dag."

Oplossing

grundfos nk pump novo nordiskTegenwoordig leveren zes grote NK-pompen in de kelder het koelwater voor de productie in de fabriek. De zes NK-pompen leveren elk uur maar liefst 3.200 m³/u aan koelwater. Ze worden nauwkeurig bestuurd via een 2000-bedieningsunit. Aangaande de stabiliteit merkt de productiemanager op: "Het systeem is tegenwoordig veel betrouwbaarder. Als er iets zou gebeuren met een pomp die in bedrijf is, zorgt de bedieningsunit ervoor dat er een andere pomp wordt gestart."

Resultaat

Voorafgaand aan het project was het energieverbruik 2.365.000 kWh/jaar.

De energieadviseurs verwachten dat er na vervanging 40% (920.000 kWh/jaar) kan worden bespaard. De terugverdientijd van het gehele project is ongeveer drie jaar.