Energiezuinigheid wordt wettelijk verplicht in de EU

Zie de lancering van de baanbrekende EuP-richtlijn

De EuP-RICHTLIJN VERANDERT DE TOEKOMST VAN MOTORTECHNOLOGIE

Bookmark and Share

De EuP-richtlijn voor elektromotoren (een richtlijn voor energieverbruikende producten) (Verordening (EG) nr. 640/2009) stelt binnenkort strenge nieuwe eisen aan energie-efficiëntie in industriële toepassingen. De richtlijn heeft betrekking op bijna alle elektromotoren in het vermogensbereik 0,75 kW tot 375 kW en stelt nieuwe verplichtingen aangaande efficiëntie. Dit begint bij IE1 als de laagste en huidige efficiëntiestandaard en eindigt bij IE3 als de hoogste standaard.

De richtlijn wordt medio 2011 van kracht en zal geleidelijk in een 3-fasig proces de efficiëntievereisten verhogen.

2011:
Alle motoren moeten aan de IE2-efficiëntiestandaard voldoen en alle motoren die hier niet aan voldoen, worden verboden.

2015:
Alle motoren van 7,5 tot 375 kW moeten aan de IE3-standaard of de IE2-standaard voldoen en zijn uitgerust met een aandrijving met variabele frequentie (VFD).

2017:
In de laatste fase van de richtlijn moeten alle normmotoren van 0,75 kW tot 375 kW voldoen aan de IE3- of de IE2-standaard en zijn uitgerust met een aandrijving met variabele frequentie (VFD).

Naar schatting zal in 2020 dankzij deze richtlijn € 9 miljard en 5% van het totale Europese elektriciteitsverbruik zijn bespaard.

Een betere keus wat financiën en milieu betreft
Gemiddeld bestaat 85% van de Life Cycle Costs (LCC) van een normaal pompsysteem uit energiekosten. Overstappen naar hoogefficiënte motortechnologie betekent een lagere LCC (tot wel 50%) en niet te vergeten een aanzienlijke verlaging in de belasting van het milieu. Hoogefficiënte motoren zijn weliswaar iets duurder in aanschaf, maar de terugverdientijd voor dit verschil is meestal nog geen twee jaar. Daarna wordt er alleen maar energie en geld bespaard!