Pumplokaliseraren

PUMPLOKALISERAREN HJÄLPER DIG ATT HITTA PUMPARNA

Bookmark and Share

Pumpar finns överallt. De syns inte, men de jobbar hårt. De behövs i alla typer av byggnader och installationer, industrier, vattenverk, kommersiella byggnader, och offentliga eller privata byggnader. Man kan lugnt säga att pumpar är förutsättningen för vår levnadsstandard.

Håller samhället igång

Pumpar är verkligen hjältar i det tysta. Utan dem kan vi inte transportera vätska effektivt från A till B. De hjälper oss att få det vatten vi dricker, värmer upp och tvättar med, samt maten vi äter. De transporterar vårt spillvatten för bearbetning och används i tillverkningen av de varor vi köper och i den service vi behöver varje dag. Det är inte konstigt att det krävs stora mängder elenergi för att driva alla dessa pumpar.

De flesta används inom industrin, men även alla andra typer av byggnader, från hotell och sjukhus till privatbostäder, är beroende av pumpar för komfort och sanitet. 

Stora möjligheter att spara energi

Man beräknar att 2/3 av pumparna använder upp till 60 % för mycket energi. Med tanke på att det finns pumpar överallt är det lätt att förstå att det finns stora mängder energi att spara.