Energieffektiva lösningar kan snabbt få din gröna strategi på banan. Upptäck hur.

Se filmen

LÅT OSS PRESENTERA CIRKULATIONSPUMPARNA MAGNA3 OCH NYA ALPHA2

NYA ALPHA2

ALPHA2 är världens bäst säljande cirkulationspump för bostäder. Med fler än 3 miljoner pumpar installerade världen över, vet våra kunder att när det gäller pumpar för en- och tvåfamiljshus står ALPHA2 för oslagbar driftsäkerhet.

Vår senaste cirkulationspump, NYA ALPHA2, bygger på den välkända tekniken i vår äldre cirkulationspump ALPHA2. Den utgör nästa generation i Grundfos stolta produkthistoria och har visat sig kunna uppfylla även de allra strängaste krav.

Driftsäkerhet är nyckelordet för NYA ALPHA2. Den har fintrimmats inifrån och ut med banbrytande tekniker som är unika för Grundfos, en inbyggd flödesmätare, ett omkonstruerat avancerat hydrauliskt system och Grundfos Blueflux® motorteknik - tillsammans med alla de egenskaper som gör ALPHA2 till det föredragna valet för installatörer världen över, inklusive vår beprövade intelligenta reglertyp AUTOADAPT

newalpha2magna3

MAGNA3

MAGNA3 är ett riktigt mästerverk av teknisk innovation - en otroligt bred serie som passar perfekt för alla system. Om du kräver oslagbar verkningsgrad (Grundfos Blueflux®-motor), systemstyrning, intelligens och driftsäkerhet, finns det bara en lösning på marknaden - MAGNA3.

Med fler än 150 olika cirkulationspumpar i enkel- och dubbelpumpsutförande, av gjutjärn eller rostfritt stål, finns alltid rätt pumpstorlek för varje installation. Kombinationen av ökad max. lyfthöjd på 18 m, max. flöde på 70 m³/h och ett temperaturområde från -10 till 110 °C, gör MAGNA3 till en kommersiell pump som täcker alla behov - och alltid är enkel att installera.