CR

CR, CR1, CRN

Bookmark and Share

Flerstegs centrifugalpumpar blueflux_range_logo

Tillämpningar
Pumparna är lämpliga för vätsketransport i:

  •       Tvättanläggningar
  •       Kyl- och luftkonditioneringssystem
  •       Vattenförsörjningssystem
  •       Vattenbehandlingssystem
  •       Brandbekämpningssystem
  •       Industriella anläggningar
  •       Pannmatningssystem 

 

Funktioner och fördelar

  •       Driftsäkra
  •       Hög verkningsgrad
  •       Servicevänliga
  •       Utrymmesbesparande
  •       Lämpliga för lätt aggressiva vätskor
  •       Kundanpassade lösningar

 

Tekniska data

Flöde, Q: max. 180 m3/h
Lyfthöjd, H: max. 330 m
Vätsketemp.: -40 °C till 180 °C
Driftstryck: max. 33 bar