HS

HS

Bookmark and Share

blueflux_range_logo Horisontella pumpar med delat hölje

Tillämpningar

  •       Vattenförsörjningssystem
  •       Luftkonditioneringssystem
  •       Kylanlägningar
  •       Bevattningssystem
  •       Övriga industriella anläggningar

 

Funktioner och fördelar

  •       Flänsmått enligt EN 1092-2 (DIN 2501)
  •       Robust konstruktion
  •       Brett produktprogram
  •       Standardmotor
  •       Anpassning till samtliga applikationer och utföranden
  •       Löstagbart lagerhus för enkelt underhåll

 

Tekniska data

Flöde, Q: max. 2 500 m3/h
Lyfthöjd, H: max. 148 m
Vätsketemp.: -0 °C till 100 °C
Driftstryck: max. 16 bar